Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-2-125LD, NeoCharge, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.11-product-details

Ventilstation, ICF 20-2-125LD, NeoCharge, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 16.11

027L0045

Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Stikdåse, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -45 - 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
Fluidagruppe1
GodkendelseTÜVUAUL
Husets materialeStål
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
KølemidlerR507AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LD
Modul 1Electronic expansion valve
Modul 1 typeICFL 20D
Modul 2Blænddæksel
Modul 2 typeICFB 20
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-2-125LD
RetningLigeløb
StandardtilslutningANSI B 16.11
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-49 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]20 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeStikdåse
VaremærkeNeoCharge

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.83 Kilogram
Nettovægt3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255267133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm