Danfoss logo
Ventilstation, ICF 20-2-90, 15 mm, Standardtilslutning: EN 10220-product-details

Ventilstation, ICF 20-2-90, 15 mm, Standardtilslutning: EN 10220

027L0023

Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
ICF typeICF-20-2-15DEHNXXXXXXXXX0XXX
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionValve station ICF 20-2-90
Modul 1Solenoid valve
Modul 1 typeICFE 20H
Modul 2Kontraventil
Modul 2 typeICFN 20
Egenskab
Værdi
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørICF-tilbehør
ProdukttypeICF 20-2-90
RetningLigeløb
StandardtilslutningEN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]15 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeSvejsning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.031 Kilogram
Nettovægt2.56 Kilogram
Volume4.425 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255251200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm