Danfoss logo
ICF 15 EVRAT-ICFA 20A/20B

Ventilstation, ICF 15 EVRAT-ICFA 20A, 15 mm

027L4675

Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Flange, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICF-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Fluidagruppe1
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
Maks. Arbejdstryk [psig]610 psig
Maks. driftstryk [bar]42.0 bar
Material DescriptionValve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20A
Modul 2Filter
Modul 2 typeICFF 15
Modul 3Elektronisk ekspansionsventil
Modul 3 typeICFA 20A
Modul 4Manuel åbning
Egenskab
Værdi
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeVentiler med flere funktioner
ProduktnavnVentilstation
ProduktoplysningerStyringsløsning
ProdukttilbehørFlangerICF-tilbehør
ProdukttypeICF 15 EVRAT-ICFA 20A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-dossier produktnavnICF
StandardtilslutningNA
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]221 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse [mm]15 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 inch
TilslutningstypeFlange

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.683 Kilogram
Nettovægt3.3 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162976968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm