Ventilstation, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm
027L4565
Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Flange, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 42, Temperaturområde [°C]: -40 - 105
027L4565
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICF-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(b) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.2 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACUA |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 610 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 2 type | ICFF 15 |
| Modul 3 | Magnetventil |
| Modul 3 type | ICFA 20B |
| Modul 4 | Manuel åbning |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ventiler med flere funktioner |
| Produktnavn | Ventilstation |
| Produktoplysninger | Styringsløsning |
| Produkttilbehør | FlangerICF-tilbehør |
| Produkttype | ICF 15 EVRAT-ICFA 20B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-dossier produktnavn | ICF |
| Standardtilslutning | NA |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 inch |
| Tilslutningstype | Flange |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.683 Kilogram |
| Nettovægt | 3.3 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |