Reservedel, ICF SS 20 - 40, Afblænding SS
027L4811
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF SS 20 - 40, Typebetegnelse: Afblænding SS
027L4811
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anv. til prod. note | Til gennemstrømningshuller i side |
| Anvendes til produkt | ICF SS 20 - 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Blind SS for side connection, G3/8" |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Blind |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | Afblænding SS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.089 Kilogram |
| Nettovægt | 0.039 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |