Reservedel, ICF SS 20 - 40, Nippel SS
027L4810
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF SS 20 - 40, Typebetegnelse: Nippel SS
027L4810
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Anv. til prod. note | Til gennemstrømningshuller i side |
| Anvendes til produkt | ICF SS 20 - 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Nipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2" |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | NIPPEL |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 - 1/2 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | Nippel SS |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.114 Kilogram |
| Nettovægt | 0.111 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428932240 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |