Reservedel, ICFW SS 25, Svejsemodul
027L4800
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICFW SS 25, Typebetegnelse: Svejsemodul
027L4800
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anv. til prod. note | 25 DIN |
| Anvendes til produkt | ICFW SS 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ICFW-SS 25 Welding module, Spare part |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Welding module |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Svejsemodul |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.26 Kilogram |
| Nettovægt | 1.079 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428922951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |