Reservedel, ICF 20 - 40, Skueglas
027L1267
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ICF 20 - 40, Typebetegnelse: Skueglas
027L1267
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 70 stk. |
| Anv. til prod. note | Til gennemstrømningshuller i side |
| Anvendes til produkt | ICF 20 - 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Sight glass ISO 228-G3/8 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Sight glass module |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | Skueglas |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.096 Kilogram |
| Nettovægt | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.071 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |