Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 6
034G5160
null: 24, Anvendes til produkt: ETS 6, El-tilslutning: 05R-JWPF, Kabellængde [m]: 0.25
034G5160
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | ETS 6 |
| Beskyttelsesrør, længde [mm] | 1800.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| El-tilslutning | 05R-JWPF |
| Energiforbrug [W] | 3.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| Identisk produkt | 034G5165 |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsklasse | E |
| Kabel | 9.80 in |
| Kabellængde [m] | 0.250 m |
| Kapsling (IP) | IP66 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kompatible Danfoss regulatorer | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp valve I/100 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Parts program navn | ETS 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Spole til elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 6 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| SCIP-dossier nr. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| SCIP-dossier produktnavn | Electric control valve coil(8) |
| Spolemodstand [Ohm] | 184.0 Ohm |
| Strømområde [A] | 0.13 A |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| UL klasse | UL CLASS 105 (A) |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.121 Kilogram |
| Nettovægt | 0.11 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.599 Liter |
| EAN/UPC | 5702428909402 |