Danfoss logo
WEB034G1510

Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M

034G3878

Motortype: Bi-polar, null: 12, Anvendes til produkt: ETS 5M, Kabellængde [m]: 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Anvendes til produktETS 5METS 5T
Beskyttelsesrør, længde [mm]5800.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
El-tilslutningMC-RA3.5H04C-0001
Energiforbrug [W]2.8 W
Indeholder batterierNo
IsoleringsklasseB
Kabel236.22 in
Kabellængde [m]6.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kompatible Danfoss regulatorerEKE100
Egenskab
Værdi
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 6.0m 4Pin M/
MotortypeBi-polar
PakkeformatMultipak
Parts program navnETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnSpole til elektrisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5M
Spolemodstand [Ohm]50.0 Ohm
Strømområde [A]0.24 A
Supply voltage [V] DC12.00 V

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.271 Kilogram
Nettovægt0.21 Kilogram
Volume0.91 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255253082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm