Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M
034G3875
Motortype: Bi-polar, null: 12, Anvendes til produkt: ETS 5M, Kabellængde [m]: 2.7
034G3875
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Anvendes til produkt | ETS 5METS 5T |
| Beskyttelsesrør, længde [mm] | 2500.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| El-tilslutning | MC-RA3.5H04C-0001 |
| Energiforbrug [W] | 2.8 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Isoleringsklasse | B |
| Kabel | 106.30 in |
| Kabellængde [m] | 2.700 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kompatible Danfoss regulatorer | EKE100 |
| Material Description | ETS 5M Bi-polar coil 2.7m 4Pin M/20 |
| Motortype | Bi-polar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | ETS 5METS 5T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Spole til elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 5M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spolemodstand [Ohm] | 50.0 Ohm |
| Strømområde [A] | 0.24 A |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.139 Kilogram |
| Nettovægt | 0.117 Kilogram |
| Volume | 0.501 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255127246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |