Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M

034G3859

null: 12, Anvendes til produkt: ETS 5M, El-tilslutning: JST XHP-6, Kabellængde [m]: 1.7

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Anvendes til produktETS 5METS 5T
Beskyttelsesrør, længde [mm]1500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
El-tilslutningJST XHP-6
Energiforbrug [W]2.8 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
IsoleringsklasseB
Kabel66.93 in
Kabellængde [m]1.700 m
Kapsling (IP)IP67
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 1.7m 6Pin I/40
MotortypeUni-polar
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnSpole til elektrisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5M
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spolemodstand [Ohm]50.0 Ohm
Strømområde [A]0.24 A
Supply voltage [V] DC12.00 V

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.235 Kilogram
Nettovægt0.091 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162951736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm