Danfoss logo
Electric regulating valve, CCMT 16

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 16

027H8241

Kølemidler: R744; R134a, Kv-værdi [m³/h]: 1.6, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningstype: Lodde ODF, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 44

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat44 stk.
Cv-værdi [gal/min]1.882 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykindstillingsområde [bar]90.00 bar
Diff. trykindstillingsområde [psi]1305.0 psi
DriftsklarElectric valve spare parts
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
GodkendelseUAcURus
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134aR744
Kv-værdi [m³/h]1.600 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnElektrisk reguleringsventil
ProduktoplysningerElektrisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeCCMT 16
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-dossier produktnavnCCMT
StandardtilslutningEN10220
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in]1 1/8 in
Tilslutningssvejsestørrelse [in]1 in
TilslutningstypeLodde ODF
UL-godkendte kølemidlerR134aR744
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.318 Kilogram
Nettovægt2.558 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162732168
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm