Elektrisk reguleringsventil, CCMT 10L
027H7277
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 1.1, Maks. driftstryk [bar]: 130, Tilslutningstype: Lodde ODF, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
027H7277
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 9 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 1.280 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. trykindstillingsområde [bar] | 90.00 bar |
| Diff. trykindstillingsområde [psi] | 1305.0 psi |
| Driftsklar | Electric valve spare parts |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | EACUAcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R744 |
| Kv-værdi [m³/h] | 1.100 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 1885 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 130.0 bar |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Material Description | CCMT 10L Electric reg. valve |
| MWP [bar] UL compliant | 120 bar |
| MWP [psig] UL compliant | 1740 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Elektrisk reguleringsventil |
| Produktoplysninger | Elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | CCMT 10L |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Standardtilslutning | EN10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Tilslutningsloddestørrelse [in] | 1/2 in |
| Tilslutningstype | Lodde ODF |
| UL-godkendte kølemidler | R744 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.734 Kilogram |
| Nettovægt | 0.603 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162287019 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |