Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7275

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 5L

027H7242

Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.48, Maks. driftstryk [bar]: 130, Tilslutningstype: Lodde ODF, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat9 stk.
Cv-værdi [gal/min]0.555 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykindstillingsområde [bar]90.00 bar
Diff. trykindstillingsområde [psi]1305.0 psi
DriftsklarElectric valve spare parts
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseEACUA
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Kv-værdi [m³/h]0.480 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]1885 psig
Maks. driftstryk [bar]130.0 bar
Maks. OPD [bar]90.0 bar
Maks. OPD [psig]1305 psig
Material DescriptionCCMT 5L Electric reg. valve
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnElektrisk reguleringsventil
ProduktoplysningerElektrisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeCCMT 5L
REACH-kandidatlistens stofferNo
StandardtilslutningEN10220
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in]3/8 in
TilslutningstypeLodde ODF
UL-godkendte kølemidlerR744

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.737 Kilogram
Nettovægt0.603 Kilogram
Volume2.236 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428679060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm