Afspærringsventil, SVA-S 200, Stål, Maks. Arbejdstryk [psig]: 363
148B6441
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Udstyr: Låg
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SVA-S / SVA-L
148B6441
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 1188.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SVL Flexline-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Hals | Standard |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Kv-værdi [m³/h] | 1024.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 363 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 25.0 bar |
| Malingsfarve | Rødbrun |
| Material Description | SVA-S 200 F STR CAP PS25 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | SVA-S / SVA-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Afspærringsventil |
| Produktoplysninger | Stopventil |
| Produkttilbehør | SVL Flexline-tilbehør |
| Produkttype | SVA-S 200 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | CUST. SPEC. |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 8 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 8 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 200.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 200.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Udstyr | Låg |
| Varemærke | SVL Flexline |
| Ventilversion | Standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 130 Kilogram |
| Nettovægt | 75.63 Kilogram |
| Volume | 245.14 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428859462 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |