Afspærringsventil, SVA-HL 50
148B6265
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Maks. driftstryk [bar]: 65, Retning: Vinkelløb
148B6265
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Malingsfarve | Sort |
| Material Description | SVA-HL 50 A ANG STOP VALVE CAP PS65 |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Afspærringsventil |
| Produktoplysninger | Stopventil |
| Produkttype | SVA-HL 50 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Standardtilslutning | ANSI |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 2 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 2 in |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 50.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 50.00 mm |
| Udstyr | Låg |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.56 Kilogram |
| Nettovægt | 3.81 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 13.385 Liter |
| EAN/UPC | 5715162505342 |