Danfoss logo
Afspærringskugleventil, GBC 12M-product-details

Afspærringskugleventil, GBC 12M

009L2032

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AdgangsportNo
Afgangsstørrelse [mm]12.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat25 stk.
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]15.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarBM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurderingJa
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe12
GodkendelseC UL US LISTEDEACLLC CDC EURO-TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 2-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Kv-værdi [m³/h]13.170 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]710 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionGBC 12M Ball Valve w. Adaptor M/6
Max. media temp. Oil free [°C]150 °C
Oliefrie kølemidlerR516A
Omfattet af WEEENo
PakkeformatMultipak
PanelmonteringM4 × 0.7 (2 PC)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnAfspærringskugleventil
ProdukttilbehørBM/GBC ventiltilbehør
ProdukttypeGBC 12M
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.b6dd7846-470c-48ab-81ed-eefc88d2e5b1
SCIP-dossier produktnavnGBC 6M-16M without AP
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [mm]12.00 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
UdstyrCap w. wire seal
UL-godkendte kølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.587 Kilogram
Nettovægt0.358 Kilogram
Volume2.432 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255160298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm