Afspærringskugleventil, GBC 16s H
009G7418
Maks. driftstryk [bar]: 90, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)
Anbefalet udskiftning: 009L7418
009G7418
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Adgangsport | No |
| Afgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 13.610 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | BM/GBC ventilreservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow | Bi-flow |
| Godkendelse | CE |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 2-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R744 |
| Kv-værdi [m³/h] | 11.770 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 1305 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 90.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] | 100.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. prøvetryk [psig] | 1450.0 psig |
| Material Description | GBC 16s H Ball Valve M/25. |
| Pakkeformat | Multipak |
| Panelmontering | M4 × 0.7 (2 PC) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Afspærringskugleventil |
| Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
| Produkttype | GBC 16s H |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Udstyr | Hætte med wireforsegling (EN 378 kompatibel) |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.344 Kilogram |
| Nettovægt | 0.249 Kilogram |
| Volume | 0.825 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428439145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |