Danfoss logo
GBC 16L ODF/ODF w. access port 5/8 in / 16 mm

Shut-off ball valve, GBC 16L

009L8653

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 16, Outlet size [mm]: 16, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 5/8 in

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AdgangsportYes
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]16.00 mm
AfgangstilslutningSolder, ODF
Antal pr. pakkeformat25 pc
Cv-værdi [gal/min]18.100 gal/min
Dele inkl.Schrader valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarBM/GBC valve spare parts
EN13463-3 antændelseskildevurderingYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.27.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe12
GodkendelseC UL US LISTEDLLC CDC EURO-TYSK
Husets materialeStainless steel
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLaser engraved 2-way arrow
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Kv-værdi [m³/h]15.660 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]725 psig
Maks. driftstryk [bar]50.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionGBC 16L Ball Valve 50bar M/25
Max. media temp. Oil free [°C]80 °C
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
PakkeformatMulti pack
PanelmonteringM4 × 0.7 (2 PC)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeShut-off and regulating valves
ProduktnavnShut-off ball valve
ProdukttilbehørBM/GBC valve accessories
ProdukttypeGBC 16L
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.c576840b-79d2-4b56-b7bf-9179de78e4d8
SCIP-dossier produktnavnGBC L with AP
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]16.00 mm
TilslutningsmaterialeCu-plated SS
Tilslutningstype, tilgangSolder, ODF
UdstyrCap w. wire seal
UL-godkendte kølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.23 Kilogram
Nettovægt0.17 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5715255009818