Shut-off ball valve, GBC 28L
009L8556
Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in
009L8556
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Adgangsport | Yes |
| Afgangsstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| Afgangstilslutning | Solder, ODM |
| Antal pr. pakkeformat | 5 pc |
| Cv-værdi [gal/min] | 71.960 gal/min |
| Dele inkl. | Schrader valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | BM/GBC valve spare parts |
| EN13463-3 antændelseskildevurdering | Yes |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(b)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.27.3 |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDLLC CDC EURO-TYSK |
| Husets materiale | Stainless steel |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Laser engraved 2-way arrow |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
| Kv-værdi [m³/h] | 62.250 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 725 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 50.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | GBC 28L Ball valve 50bar ODM/ODM M/5 |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Pakkeformat | Multi pack |
| Panelmontering | M4 × 0.7 (2 PC) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
| Produktnavn | Shut-off ball valve |
| Produkttilbehør | BM/GBC valve accessories |
| Produkttype | GBC 28L |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Straightway |
| SCIP-dossier nr. | c576840b-79d2-4b56-b7bf-9179de78e4d8 |
| SCIP-dossier produktnavn | GBC L with AP |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Cu-plated SS |
| Tilslutningstype, tilgang | Solder, ODM |
| Udstyr | Cap w. wire seal |
| UL-godkendte kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.809 Kilogram |
| Nettovægt | 0.576 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.876 Liter |
| EAN/UPC | 5715255010012 |