Danfoss logo
WEB009L8421

Shut-off ball valve, GBC 10L

009L8421

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 3/8 in, Outlet size [in]: 3/8 in

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AdgangsportNo
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
AfgangstilslutningSolder, ODF
Antal pr. pakkeformat20 pc
Cv-værdi [gal/min]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarBM/GBC valve spare parts
EN13463-3 antændelseskildevurderingYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(b)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.27.3
FlowBi-flow
Fluidagruppe12
GodkendelseC UL US LISTEDLLC CDC EURO-TYSK
Husets materialeStainless steel
Identisk produkt009L7021
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLaser engraved 2-way arrow
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Kv-værdi [m³/h]8.040 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]725 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]50.0 bar
Material DescriptionGBC 10L Ball Valve 50bar I/20
Max. media temp. Oil free [°C]80 °C
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
PakkeformatIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeShut-off and regulating valves
ProduktnavnShut-off ball valve
ProdukttilbehørBM/GBC valve accessories
ProdukttypeGBC 10L
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.54b05fdb-3251-416e-9174-03d9f40126da
SCIP-dossier produktnavnGBC L without AP
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeCu-plated SS
Tilslutningstype, tilgangSolder, ODF
UdstyrCap w. wire seal
UL-godkendte kølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.114 Kilogram
Nettovægt0.097 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.4 Liter
EAN/UPC5715255009733