Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4575

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B4575

Tilslutningstype, tilgang: Skærering, Afgangstilslutning: Skærering

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSkærering
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Identisk produkt148B4177
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST Rc1/4-R3/8 52 bar M/12
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnStop-nåle-ventil
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningDIN 3861DIN 3901
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]10.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]10.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSkærering
UdstyrLåg
VentilversionStandardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.007 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.91 Liter
EAN/UPC5702428492072