Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B3876

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: G

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningG
Antal pr. pakkeformat30 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSNV-reservedele
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUA
Husets materialeStål
Identisk produkt148B3874
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Maks. Arbejdstryk [psig]2030 psig
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
MalingsfarveCr3 / TLP
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar I/30
PakkeformatIndustripakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnStop-nåle-ventil
Egenskab
Værdi
ProduktoplysningerStop-reguleringsventil
ProdukttilbehørSNV-tilbehør
ProdukttypeSNV-ST
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningEN 10220ISO 228-1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]76 °F
Tilgangsstørrelse [in]4 in
Tilgangsstørrelse [mm]100 mm
Tilslutn. størrelse for udgang1/2 A
Tilslutn. str. tilgang1/2 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Udgang indv./udv.Ekstern
UdstyrLåg
VentilversionUdvidet forgrening

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt630.362 Gram
Nettovægt590.514 Gram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162974469