Danfoss logo
BM valve, with cap

Afspærringsmembranventil, BML 12s

009G0249

Tilslutningstype, tilgang: LODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF, Afgangstilslutning: LODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]12.00 mm
AfgangstilslutningLODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Arbejdsområde [bar] [Maks.]21 bar
Arbejdsområde [bar] [Min.]-1 bar
Arbejdsområde [psig] [Maks.]304 psig
Arbejdsområde [psig] [Min.]-14 psig
Cv-værdi [gal/min]1.730 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarBM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurderingJa
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fluidagruppe12
GodkendelseC UL US LISTEDEACUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]1.500 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]406 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [bar]36.4 bar
Maks. prøvetryk [psig]528.0 psig
Material DescriptionBMSL12 M. HÆTTE HÅNDAFSPÆRRINGSVENTIL
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnAfspærringsmembranventil
ProdukttilbehørBM/GBC ventiltilbehør
ProdukttypeBML 12s
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP-dossier produktnavnBML/BMT
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-67 °F
Tilgangsstørrelse [mm]12.00 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF
UdstyrDækhætte
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.516 Kilogram
Nettovægt0.494 Kilogram
Volume1.615 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428288408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm