Afspærringsmembranventil, BML 10s
009G0228
Tilslutningstype, tilgang: LODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF, Afgangstilslutning: LODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 10, Afgangsstørrelse [mm]: 10
009G0228
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Afgangstilslutning | LODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Arbejdsområde [bar] [Maks.] | 21 bar |
| Arbejdsområde [bar] [Min.] | -1 bar |
| Arbejdsområde [psig] [Maks.] | 304 psig |
| Arbejdsområde [psig] [Min.] | -14 psig |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.970 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | BM/GBC ventilreservedele |
| EN13463-3 antændelseskildevurdering | Ja |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | C UL US LISTEDEACUA |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.840 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 406 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. prøvetryk [bar] | 36.4 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 528.0 psig |
| Material Description | BMSL 10 10 MM HÅNDAFSPÆRRINGSVENTIL |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Afspærringsmembranventil |
| Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
| Produkttype | BML 10s |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP-dossier produktnavn | BML/BMT |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -67 °F |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | LODNING FORLÆNGEDE ENDER, ODF |
| Udstyr | Håndhjul |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.304 Kilogram |
| Nettovægt | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.704 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |