Reservedel, ORV 80; ORV 65
148H3465
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ORV 80; ORV 65
148H3465
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 3 stk. |
| Anv. til prod. note | H3 |
| Anvendes til produkt | ORV 65ORV 80 |
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
| Material Description | ORV Thermostat H3 49°C/120°F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktnavn | Termostatisk element |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Thermostat 49°/120°F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.491 Kilogram |
| Nettovægt | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.625 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |