Reservedele, Fedt til pakdåser
148H3445
Typebetegnelse: Fedt til pakdåser, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20
148H3445
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | TUBE MED FEDT 30g FOR PAKFORSKRUNING |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Reservedele |
| Produktnavn | Grease |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Fedt til pakdåser |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.039 Kilogram |
| Nettovægt | 0.016 Kilogram |
| Volume | 0.131 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |