Reservedel, ORV 25 - 40, Afmonteringssæt
148H3246
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: ORV 25 - 40, Typebetegnelse: Afmonteringssæt
148H3246
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| Anv. til prod. note | H1 |
| Anvendes til produkt | ORV 25 - 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ORV Dismounting Kit H1 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Temp. regul. valve spare parts |
| Produktnavn | Reperationssæt |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Afmonteringssæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.016 Kilogram |
| Nettovægt | 0.015 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199353 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |