Reservedel, KDC/GVD 150
148G3626
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: KDC/GVD 150
148G3626
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
| Anvendes til produkt | KDC/GVD 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 150 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Press. control valve sparepart |
| Produktnavn | Spring |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Spring kit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.502 Kilogram |
| Nettovægt | 0.402 Kilogram |
| Volume | 0.998 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |