Reservedel, KDC/GVD 65
148G3066
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: KDC/GVD 65
148G3066
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | KDC/GVD 65 |
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
| Material Description | Fjeder sæt 2 bar GVD65, York |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Press. control valve sparepart |
| Produktnavn | Spring |
| Produktoplysninger | Universal kompressorventil |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Typebetegnelse | Spring kit |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.139 Kilogram |
| Nettovægt | 0.099 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.934 Liter |
| EAN/UPC | 5702428343770 |