Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funktionsmodul, REG-LB 25-40

148B6404

Typebetegnelse: Komplet top, Maks. driftstryk [bar]: 52, Dele inkl.: 1 pakning; Øverste del; 4 bolte, Anvendes til produkt: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anv. til prod. noteLang hals til isolering
Anvendes til produktREG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40
Dele inkl.1 pakning4 bolteØverste del
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Gennemstrømningsareal [in2]0.823 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]531.0 mm²
GodkendelseCE
HalsLang
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionREG-LB 25-40 Top Complete
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnREG-SA / REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunktionsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeREG-LB 25-40
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TypebetegnelseKomplet top
UdstyrLåg
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.258 Kilogram
Nettovægt2.474 Kilogram
Volume8.931 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm