Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Funktionsmodul, REG-SB 50

148B5767

Typebetegnelse: Komplet top, Maks. driftstryk [bar]: 65, Dele inkl.: 1 pakning; Øverste del; 4 bolte, Anvendes til produkt: REG-SB 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktREG-SB 50
Dele inkl.1 pakning4 bolteØverste del
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Gennemstrømningsareal [in2]1.274 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]822.0 mm²
GodkendelseCE
HalsStandard
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionREG-SB 50 Top Complete,PS65
Material quality (EF001257)Other
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Parts program navnREG-SA / REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunktionsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeREG-SB 50
REACH-kandidatlistens stofferNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]50.0 mm
TypebetegnelseKomplet top
UdstyrLåg
VaremærkeSVL Flexline
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.016 Kilogram
Nettovægt2.519 Kilogram
Volume12.933 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428500685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm