Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funktionsmodul, REG-SB 25-40

148B5766

Typebetegnelse: Komplet top, Maks. driftstryk [bar]: 65, Dele inkl.: 1 pakning; Øverste del; 4 bolte, Anvendes til produkt: REG-SB 40; REG-SB 25; REG-SB 32

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktREG-SB 25REG-SB 32REG-SB 40
Dele inkl.1 pakning4 bolteØverste del
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Gennemstrømningsareal [in2]0.823 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]531.0 mm²
GodkendelseCE
HalsStandard
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionREG-SB 25-40 Top Complete,PS65
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnREG-SA / REG-SB
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunktionsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeREG-SB 25-40
REACH-kandidatlistens stofferNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
TypebetegnelseKomplet top
UdstyrLåg
VaremærkeSVL Flexline

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.53 Kilogram
Nettovægt1.958 Kilogram
Volume7.524 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428500692
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm