Funktionsmodul, REG-SB 15-20
148B5765
Typebetegnelse: Komplet top, Maks. driftstryk [bar]: 65, Dele inkl.: 1 pakning; Øverste del; 4 bolte, Anvendes til produkt: REG-SB 15; REG-SB 20
148B5765
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | REG-SB 15REG-SB 20 |
| Dele inkl. | 1 pakning4 bolteØverste del |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | SVL Flexline-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Gennemstrømningsareal [in2] | 0.178 in² |
| Gennemstrømningsareal [mm2] | 115.0 mm² |
| Hals | Standard |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | REG-SB 15-20 Top Complete,PS65 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Parts program navn | REG-SA / REG-SB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Funktionsmodul |
| Produkttilbehør | SVL Flexline-tilbehør |
| Produkttype | REG-SB 15-20 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Typebetegnelse | Komplet top |
| Udstyr | Låg |
| Varemærke | SVL Flexline |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.102 Kilogram |
| Nettovægt | 0.7 Kilogram |
| Volume | 4.037 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500708 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |