Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funktionsmodul, REG-SA 10

148B5761

Typebetegnelse: Komplet top, Maks. driftstryk [bar]: 65, Dele inkl.: 1 pakning; Øverste del; 4 bolte, Anvendes til produkt: REG-SA 10

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktREG-SA 10
Dele inkl.1 pakning4 bolteØverste del
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(b)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.2
Gennemstrømningsareal [in2]0.004 in²
Gennemstrømningsareal [mm2]3.0 mm²
HalsStandard
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Material quality (EF001257)Other
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnREG-SA / REG-SB
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAfspærrings- og reguleringsventiler
ProduktnavnFunktionsmodul
ProdukttilbehørSVL Flexline-tilbehør
ProdukttypeREG-SA 10
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP-dossier produktnavnREG-SA REG-SB
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]10.0 mm
TypebetegnelseKomplet top
UdstyrLåg
VaremærkeSVL Flexline
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.455 Kilogram
Nettovægt0.208 Kilogram
Volume1.881 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm