Orifice, ORF
119F5404
Husets materiale: Messing, Reduktionstype: Stempel, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler
119F5404
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dyse / stempel | 082 |
| Dysestørrelse | 082 |
| Dysestørrelse [in] | 0.082 in |
| Dysestørrelse [mm] | 2.08 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Refrig. distributor spareparts |
| Produktnavn | Orifice |
| Produkttype | ORF |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reduktionstype | Stempel |
| Typebetegnelse | Reservedelssæt |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.007 Kilogram |
| Nettovægt | 0.006 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |