Danfoss logo
Reperationssæt, RD 5500-product-details

Reperationssæt, RD 5500

119F3003

Husets materiale: Messing, Antal huller/kredsløb: 06, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 100

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal huller/kredsløb06
Antal pr. pakkeformat100 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dyse / stempel199
Dysestørrelse [in]0.199 in
Dysestørrelse [mm]5.05 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR22R407CR410A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionRD Br5500 0.188/06 I/100
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeRefrig. distributor spareparts
ProduktnavnReperationssæt
ProdukttypeRD 5500
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReduktionstypeNozzle
SCIP-dossier nr.5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
SCIP-dossier produktnavnETS 250-800/KVS 42

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.275 Kilogram
Nettovægt0.27 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428418942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm