AKS 41
084H4150
Anvendes til produkt: AKS 41, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 16
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler
084H4150
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| Anvendes til produkt | AKS 41 |
| Dele inkl. | Uden søjlediagram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | AKS 41 top part without bargraph |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktnavn | Reperationssæt |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Øverste del |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.434 Kilogram |
| Nettovægt | 0.433 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.694 Liter |
| EAN/UPC | 5702428195577 |