Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Væskegasblander, LG 16 - 28

069G4003

Anvendes til produkt: CPCE 15

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1 1/8 in
Afgangsstørrelse [mm]28.58 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat9 stk.
Anvendes til produktCPCE 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseEAC
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVÆSKEGASBLANDER LG 16-28
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeKV ventiltilbehør
ProduktnavnVæskegasblander
ProduktoplysningerVæske-/gasblander
ProdukttypeLG 16 - 28
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Væsketilgang [in]1 1/8 in
Væsketilgang [mm]28.58 mm
Varmgastilgang [in]5/8 in
Varmgastilgang [mm]15.88 mm
Yderligere informationFor all freons

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.276 Kilogram
Nettovægt0.244 Kilogram
Volume0.553 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm