Væskegasblander, LG 12 - 16
069G4001
Anvendes til produkt: CPCE 12
069G4001
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 15.88 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| Anvendes til produkt | CPCE 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | EAC |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Indgraveret 1-vejs pil |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | VÆSKEGASBLANDER LG 12-16 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | KV ventiltilbehør |
| Produktnavn | Væskegasblander |
| Produktoplysninger | Væske-/gasblander |
| Produkttype | LG 12 - 16 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| Væsketilgang [in] | 5/8 in |
| Væsketilgang [mm] | 15.88 mm |
| Varmgastilgang [in] | 1/2 in |
| Varmgastilgang [mm] | 12.70 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.114 Kilogram |
| Nettovægt | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.186 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |