Danfoss logo
bulb strap

Justerbar følerstrop, Rør med max. 50 mm diameter

068U3528

Typebetegnelse: Justerbar følerstrop, Anv. til prod. note: Rør med max. 50 mm diameter, Anv. til prod. note: Rør med max. 50 mm diameter, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 45

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Anv. til prod. noteRør med max. 50 mm diameter
Anvendes til produktT 2TCTE 2TU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAccessory bag with long Bulb strap M/45
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnavnAdjustable bulb strap
ProdukttypeTilbehør
TypebetegnelseJusterbar følerstrop

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.027 Kilogram
Nettovægt0.024 Kilogram
Volume0.046 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162489307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm