Danfoss logo
bulb strap

Justerbar følerstrop, Rør med max. 50 mm diameter

068U3527

Typebetegnelse: Justerbar følerstrop, Anv. til prod. note: Rør med max. 50 mm diameter, Anv. til prod. note: Rør med max. 50 mm diameter, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 45

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Anv. til prod. noteRør med max. 50 mm diameter
Anvendes til produktT 2TE 2TR 6TU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnavnAdjustable bulb strap
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseJusterbar følerstrop

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.026 Kilogram
Nettovægt0.024 Kilogram
Volume0.066 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162489291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm