Fast størrelse på følerstrop
068U3509
Typebetegnelse: Fast størrelse på følerstrop, Anvendes til produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 45
068U3509
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Anv. til prod. note | 3/8 in |
| Anvendes til produkt | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | EAC |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | OEM bulb strap 3/8 in I/45 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Fixed size bulb strap |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| RoHS-overensstemmelse | Yes - RoHS ok |
| Typebetegnelse | Fast størrelse på følerstrop |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 16.4 Gram |
| Nettovægt | 16.4 Gram |
| Volume | 0.034 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182553 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |