Følerstrop, Max. diameter 22 mm (7/8 in)rør
068N2532
Typebetegnelse: Følerstrop, Anv. til prod. note: Max. diameter 22 mm (7/8 in)rør, Anv. til prod. note: Max. diameter 22 mm (7/8 in)rør, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 48
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler
Anbefalet udskiftning: 068U3519
068N2532
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
| Anv. til prod. note | Max. diameter 22 mm (7/8 in)rør |
| Anvendes til produkt | TD1TUBTUBE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | FØLERBÅND TILBEHØR |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adjustable bulb strap |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Følerstrop |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.022 Kilogram |
| Nettovægt | 0.014 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5702422051626 |