Følerbånd, Max. diameter 8 mm (5/16 in) rør
068N2529
Typebetegnelse: Følerbånd, Anv. til prod. note: Max. diameter 8 mm (5/16 in) rør, Anv. til prod. note: Max. diameter 8 mm (5/16 in) rør, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 96
068N2529
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 96 stk. |
| Anv. til prod. note | Max. diameter 8 mm (5/16 in) rør |
| Anvendes til produkt | TD1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | FØLERCLIPS / TK TILBEHØR |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adjustable bulb strap |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Følerbånd |
| Yderligere information | Tube: 8 mm / 5/16 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.003 Kilogram |
| Nettovægt | 0.003 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702422018865 |