Danfoss logo
AKV orifice

Reservedel, AKVA 10-5, Dyse 10-5

068F0530

Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: AKVA 10-5, Typebetegnelse: Dyse 10-5, Reperationssæt

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Anvendes til produktAKVA 10-5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Maks. driftstryk [bar]42.0 bar
Material DescriptionOrifice Kit 10-5 AKVA10 MU 10/180
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
MOPD[bar/psi]18 bar
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeElectric valve spare parts
ProduktnavnReperationssæt
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningIngen
TypebetegnelseDyse 10-5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.032 Kilogram
Nettovægt0.021 Kilogram
Volume0.076 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm