Reservedel, AKVA 10-2, Dyse 10-2
068F0527
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: AKVA 10-2, Typebetegnelse: Dyse 10-2, Reperationssæt
068F0527
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | AKVA 10-2 |
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
| Maks. driftstryk [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Orifice kit 10-2 AKVA 10 MU 10/180 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Reperationssæt |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ingen |
| Typebetegnelse | Dyse 10-2 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.032 Kilogram |
| Nettovægt | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |