Reservedel, AKVA 10-1, Dyse 10-1
068F0526
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: AKVA 10-1, Typebetegnelse: Dyse 10-1, Reperationssæt
068F0526
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | AKVA 10-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Maks. driftstryk [bar] | 42.0 bar |
| Material Description | Orifice kit 10-1 AKVA 10 MU 10/180 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| MOPD[bar/psi] | 18 bar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktnavn | Reperationssæt |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ingen |
| Typebetegnelse | Dyse 10-1 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.03 Kilogram |
| Nettovægt | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.076 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422098935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |