Adapter, TSA
068-2081
Typebetegnelse: Adapter, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 45
068-2081
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Anvendes til produkt | T2 / TE2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EAC |
| Identisk produkt | 068-2061 |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | SML.LD.ADAP.T2I |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industripakke |
| Parts program navn | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | TXV accessories |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | TSA |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dossier produktnavn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tilslutningsmateriale | MessingKobber |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 10 mm |
| Typebetegnelse | Adapter |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.054 Kilogram |
| Nettovægt | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.029 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |